• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R150.47 - SNR

R150.47
Referencja R150.47

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Śruba (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)145 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,76 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaBMW31 20 4 081 309BMW31 20 6 775 771BMW31 20 6 791 007BMW31 20 6 850 158

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBMW5 Series5 Series => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => --BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --