Zestaw łożysk kół

R150.60 - SNR

R150.60

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 164 mm
Rozmiar wewnętrzny 167 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMini, BMW33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW22 => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 1 => --BMWSERIE 2SERIE 2 2 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II => --BMWX1 SERIESX1 SERIES => --BMWX2X2 I => --BMW (BRILLIANCE)1 SERIES1 SERIES => --BMW (BRILLIANCE)X1X1 => --MiniMiniMINI III => --MiniMiniMINI IV => --MiniMiniMini => --VolvoXC70XC7002/2018 => --