Referencja R151.05S
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LM.48548/510
- 4T-M12649/M12610
- Usczelniacz
- Śruba
- Zaślepka
- Pozostałe elementy
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 0,575 kg |
Typ łożyska | EC |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 65 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 34 mm |
Szerokość 1 | 18 mm |