Referencja R151.24
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R151.18 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- L68149/111
- LM.12749/710
- Usczelniacz
- Śruba
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 0,34 kg |
Typ łożyska | EC |
Rozmiar zewnętrzny 2 | 45 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 34 mm |
Szerokość 2 | 15 mm |
Rozmiar wewnętrzny 2 | 21 mm |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 59 mm |
Moment dokręcania 1 | 11 N-m |
Fitting position | Avant gauche |