Zestaw łożysk kół

R152.19 - SNR

R152.19

R152.19 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Pierścień uszczelniający (x2)
  • Łożysko koła (x2)
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Fitting positionAvant droit
Moment dokręcania 1220 N-m
External diameter 1 (wheel)60 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1591389Ford5007040

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I02/1977 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta => --FordORIONORION02/1986 => 06/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--