• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R152.39 - SNR

R152.39

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R152.57 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.41599.R02
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionTrain avant
Szerokość 137 mm
Rozmiar wewnętrzny 139 mm
Weight0,689 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Moment dokręcania 1270 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1042506Ford1088380Ford1141771Ford4331541Ford5024196Ford6485018

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordCOURRIERCOURRIER III12/1993 => 09/2002--FordCOURRIERCOURRIER IV => 09/2002--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => 09/2002--FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA III => --FordFiestaFIESTA IV => 09/2002--FordFiestaFiesta12/1993 => 09/2002--FordKAKA I => --FordORIONORION II => 09/2002--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2002--FordPUMAPUMA I => 09/2002--FordSTREETKASTREETKA => 09/2002--