Zestaw łożysk kół

R152.69 - SNR

R152.69

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Czujnik prędkości koła
  • Drobne komponenty
  • Łożysko koła
  • Śruba

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Szerokość 199 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight3,64 kg
External diameter 2 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1481197Ford1491957Ford1506577Ford1508112Ford7M51 2C299 ACFord7M512C299AAFord7M512C299ABFord7M512C299ADFord7M512C299BC

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus => --FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --