Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części .
Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
LM.11949/910 LM67048/010 Usczelniacz Szpilka Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Typ łożyska EC Szerokość 1 15 mm Rozmiar wewnętrzny 1 31 mm Weight 0,359 kg External diameter 1 (wheel) 59 mm
OE Equivalents Chevrolet 00457194 Chevrolet 00457196 Chevrolet 07450630 Vauxhall 11055109 Opel 1603109 Opel 1604286 Volkswagen 2114056251 Volkswagen 2114056451 Opel 330012 Vauxhall, Opel 8824111 Opel, Vauxhall 90016721 Vauxhall, Opel 90486457 Ford Usa B5A1216A Ford Usa T71407632A Automotive Compatibility Chevrolet Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed Blazer - 5 Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CS Terrain Cab wagon closed Blazer - CS Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Blazer - CT Terrain Cab wagon closed Blazer - CT Terrain Cab wagon closed => - - Chevrolet Caravan - OP Estate Caravan - OP Estate => - - Chevrolet Opala - OP Coupe Opala - OP Coupe => - - Chevrolet Opala - OP Saloon Opala - OP Saloon => - - Chevrolet Opala - OP/R87 Coupe Opala - OP/R87 Coupe => - - Chevrolet Opala - R87 Coupe Opala - R87 Coupe => - - Chevrolet S10 - 6 Pick up Truck S10 - 6 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 6/7 Pick up Truck S10 - 6/7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - 7 Pick up Truck S10 - 7 Pick up Truck => - - Chevrolet S10 - C Pick up Truck S10 - C Pick up Truck => - - Ford Ranger Ranger => - - Ford Usa Del Rey - W2348 Saloon Del Rey - W2348 Saloon => - - Ford Usa Pampa - W0043 Pick up Truck Pampa - W0043 Pick up Truck => - - Ford Usa Pampa - W0143 Pick up Truck Pampa - W0143 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10 Pick up Truck Ranger - R10 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R10/R44 Pick up Truck Ranger - R10/R44 Pick up Truck => - - Ford Usa Ranger - R44 Pick up Truck Ranger - R44 Pick up Truck => - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 - - Opel COMMODORE COMMODORE 04/1981 => 06/1982 - - Opel COMMODORE COMMODORE I 07/1978 => 06/1982 - - Opel MONZA MONZA 05/1978 => 07/1986 - - Opel REKORD REKORD 07/1977 => 08/1986 - - Opel REKORD REKORD II 07/1977 => 08/1986 - - Opel SENATOR SENATOR 08/1985 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR I 05/1978 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR II 07/1985 => 01/1987 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 09/1982 => 09/1986 - - Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 - - Vauxhall ROYALE ROYALE 12/1977 => 11/1982 - - Vauxhall VICEROY VICEROY 09/1980 => 06/1981 - - Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => - - Volkswagen Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin Kombi - 7X2 T2 Chassis cabin => - -