• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R153.32 - SNR

R153.32

R153.32 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XHGB45780R01
  • Zaślepka
  • Szpilka
  • Śruba (x3)
  • Podkładka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)56 mm
Width 1 (wheel)87 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Weight3,144 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1603209

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --