Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XHGB44169S01
- Zaślepka
- Podkładka
- Szpilka
- Śruba (x3)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | XHGB |
| Weight | 3,455 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 65 mm |
| Width 1 (wheel) | 87 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 3 |
OE Equivalents
Opel1603211Vauxhall, Opel90538941Automotive Compatibility
ChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --