Zestaw łożysk kół

R153.35 - SNR

R153.35

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R177.37 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Szerokość 140 mm
Rozmiar wewnętrzny 134 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)61 mm
Weight0,522 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan40210-4A00GSuzuki43440-78A00Suzuki43440-M68K00Suzuki43440M79F00Opel4700322Vauxhall, Opel9203934

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanPIXOPIXO05/2009 => 09/2013--OpelAGILAAGILA I02/2000 => 11/2007--ScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series02/2000 => 07/2005--SuzukiAltoALTO II05/2002 => 02/2006--SuzukiAltoALTO III12/2008 => 11/2010--SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiCELERIOCELERIO => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2000 => 07/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiWAGONWAGON02/2000 => 07/2005--SuzukiWAGON RWAGON R08/2004 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--