• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R153.48 - SNR

R153.48
Referencja R153.48

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Nakrętka
  • Śruba (x3)
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight3,452 kg
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Number of fixings hub side5
With integrated sensor ring1
Typ łożyskaHGB
Number of fixings wheel side3
Szerokość 185 mm
Rozmiar zewnętrzny 1137 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1603254

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMANF2000F200005/2013 => --OpelASTRAASTRA02/2004 => 11/2010--OpelASTRAASTRA II01/2007 => 08/2010--OpelASTRAASTRA III => --OpelASTRAASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA I12/2005 => 11/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --