• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R153.51 - SNR

R153.51

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XTGB 41510 R00
  • Nakrętka
  • Zaślepka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Szerokość 164 mm
Rozmiar wewnętrzny 130 mm
Car rim, number of holes5
Weight1,885 kg
External diameter 1 (wheel)130 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel1604020Opel1604360Vauxhall, Opel93190216

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM12/2012 => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --