Referencja R153.67
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Łożysko koła
- Śruba (x3)
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | XHGB |
| Number of fixings wheel side | 3 |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Width 1 (wheel) | 111 mm |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 4,09 kg |
OE Equivalents
Vauxhall, Chevrolet13502829Opel328001Opel328021Automotive Compatibility
BUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCRUZECRUZE => --ChevroletCRUZECRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletCRUZECRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletORLANDOORLANDO => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAMPERAAMPERA05/2011 => 02/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallAMPERAAMPERA05/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --