Zestaw łożysk kół

R153.69 - SNR

R153.69

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Szerokość 178 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight4,12 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side4

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --