• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R153.72 - SNR

R153.72

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Śruba (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight3,61 kg
Typ łożyskaHGB
Szerokość 1118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)136 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCHEVROLET (SGM)TRAXTRAX => --ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTracker - 76 Sport Utility VehicleTracker - 76 Sport Utility Vehicle => --ChevroletTraxTrax => --OpelMokkaMOKKA I11/2012 => --OpelMokkaMOKKA II => --OpelMokkaMokka => --VauxhallMOKKAMOKKA I => --