• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.13 - SNR

R154.13

R154.13 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R154.30 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • L.45449/410
  • LM11749/710
  • Szpilka
  • Usczelniacz
  • Zaślepka
  • Podkładka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,258 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen, Audi, Seat, Skoda311405625EVolkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625FPorsche, Seat, Volkswagen, Audi311405645

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudi100100 II12/1982 => 06/1983--Audi505007/1974 => 06/1978--Audi808008/1975 => 07/1991--Audi8080 I04/1972 => 06/1981--Audi8080 II04/1972 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi909009/1984 => 02/1987--Audi9090 I09/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1988 => 11/1991--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1988--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1988--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I => --SkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT 112/1992 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1992 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995--VW (SVW)GOLGOL => --VolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenDerbyDerby12/1976 => 06/1986--VolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT I08/1975 => 06/1981--VolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II09/1981 => 09/1994--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--VolkswagenSantanaSantana07/1981 => 03/1988--VolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVentoVento => --VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --