• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.14 - SNR

R154.14

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Q019
  • Śruba
  • Nakrętka (x3)
  • Łożysko koła
  • Szpilka
  • Zabiezpieczenie (x2)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 137 mm
Rozmiar wewnętrzny 134 mm
Weight0,625 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen171 407 625 AAudi171 498 625 AAudi171 498 625 BAudi171498625Volkswagen171498625CVolkswagen171498625D

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaVolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenGOLFGOLF12/1975 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 01/1984--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--