• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R154.52 - SNR

R154.52

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXMGB
Fitting positionAvant gauche
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
Moment dokręcania 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)116 mm
Weight1,621 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaAudi, Volkswagen6E0407621C

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiA2A202/2001 => 07/2005--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--