Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Szerokość 1 | 84 mm |
| Weight | 3,68 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 43 |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Number of fixings hub side | 4 |
| Number of fixings wheel side | 5 |
| Kąt dokręcania | 180 ° |
| Moment dokręcania 1 | 200 N-m |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi1T0498621Volkswagen2K0498621AAudi, Seat, Skoda, Volkswagen3C0498621Skoda, Volkswagen, Seat, Audi8J0598625Automotive Compatibility
AUDI (FAW)Q3Q302/2011 => 04/2016--AudiA1A1 I => --AudiA3A3 II02/2011 => 04/2016--AudiQ3Q3 I02/2011 => 04/2016--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II02/2011 => 04/2016--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 04/2016--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 04/2016--SeatIBIZA IVIBIZA IV => --SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC => --SeatLeonLEON II02/2011 => 04/2016--SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 04/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 102/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 202/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDYCADDY02/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus02/2011 => 04/2016--VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 04/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenCCCC02/2011 => 11/2016--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII02/2011 => 02/2017--VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 04/2016--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III02/2011 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTIGUAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTiguan => --