Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.40696.S12
- Zaślepka
- Nakrętka
- Zabiezpieczenie
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | FC |
| Szerokość 1 | 48 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
| Weight | 0,856 kg |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
Automotive Compatibility
DaciaDOKKERDOKKER => --DaciaDOKKERDOKKER 1 => 01/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER I => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaLODGYLODGY => --DaciaLODGYLODGY 1 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 203/2012 => 02/2020--DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => 01/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II01/2016 => 02/2020--RenaultARKANAARKANA => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 1 => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 2 => 03/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 03/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 01/2017--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultCapturCaptur => --RenaultCaptur - H5A2 PHASE I HatchbackCaptur - H5A2 PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5A4/H5AA PHASE I HatchbackCaptur - H5A4/H5AA PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5JH PHASE I HatchbackCaptur - H5JH PHASE I Hatchback => --RenaultClioClio => 03/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 03/2017--RenaultDusterDuster => 03/2017--RenaultDuster - HSA4/HSAR Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSAR Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSA4/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAP/HSMF Sport Utility VehicleDuster - HSAP/HSMF Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility VehicleDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJH Sport Utility VehicleDuster - HSJH Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJJ/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSJJ/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultEXPRESSEXPRESS II01/2016 => 02/2020--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 03/2017--