• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.119 - SNR

R155.119
Referencja R155.119

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Szpilka
  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Fitting positionAvant gauche
Weight3,407 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Width 1 (wheel)79 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlpineA110A110 => --AlpineALPINE A110ALPINE A110 II => 06/2022--NissanQashqaiQASHQAI II11/2013 => 06/2022--NissanQASHQAI II SUVQASHQAI II SUV => --NissanQASHQAI II VANQASHQAI II VAN => --NissanQashqaiQashqai => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 06/2022--RenaultKADJARKADJAR 2 => 06/2022--RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC IV => 06/2022--RenaultTALISMANTALISMAN => --