• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.123 - SNR

R155.123
Referencja R155.123

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB.41140.R00
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Weight0,745 kg
Typ łożyskaGB
Szerokość 137 mm
Rozmiar zewnętrzny 172 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault402104249RRenault402105733R

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultARKANAARKANA => --RenaultARKANAARKANA 1 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 11/2020--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultCLIO VCLIO V => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --