Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R155.03 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 10R.30205.A
- EC.12073
- Pierścień uszczelniający
- Usczelniacz
- Szpilka
- Zaślepka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Szerokość 1 | 16 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
| Weight | 0,35 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 20 mm |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| Typ łożyska | EC |