Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.12438.R01
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Moment dokręcania 1 | 250 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 65 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Width 1 (wheel) | 35 mm |
| Weight | 0,537 kg |
OE Equivalents
Dacia6001543344Renault7701205778Renault7701465181Renault7703090283Renault7703090404Automotive Compatibility
DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--DaciaSUPERNOVASUPERNOVA06/2000 => 02/2003--Renault111106/1982 => 04/1997--Renault191906/1988 => 04/1997--Renault1919 106/1988 => 04/1997--Renault1919 2 => 04/1997--Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault5505/1987 => 04/1997--Renault99 => --RenaultClioCLIO I => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II HatchbackClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II HatchbackClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II HatchbackClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB3B PHASE II SaloonClio Sedan - LB3B PHASE II Saloon => --RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 07/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I => 04/1997--RenaultSUPER 5SUPER 5 => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 04/1997--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 04/1997--RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO I => 05/2007--RenaultTwingo - C066 PHASE I HatchbackTwingo - C066 PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06H PHASE I HatchbackTwingo - C06H PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06Y PHASE I HatchbackTwingo - C06Y PHASE I Hatchback => --