• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.33 - SNR

R155.33
Referencja R155.33

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 40550 S03 P
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Weight0,936 kg
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault40 21 020 84RRenault402100005RRenault402102771RRenault7701206661

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMEGANEMEGANE III => --