![R155.42](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-R15542-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4Mzg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGgyMy9oMGIvMTAwMDIyNzIyMjMyNjIvNTE1V3g1MTVIX1IxNTU0Mi1TTlJfMS5qcGd8Yzg2NTMxZDQ0YTA5MmU0ZDZmYzdkMzI4NjQ4NjI5NWY5MDlmZDczNTRmYjczNTY0ZmU4YWZiODJiZTM5YmFmYw)
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- TGB.12096.S45
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Weight | 2,16 kg |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
Liczba biegunów enkodera | 30 |
Ilość mocowań | 5 |
With encoder with gear | 1 |
Typ łożyska | TGB |
Moment dokręcania 1 | 165 N-m |
Szerokość 1 | 54 mm |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 133 mm |