Referencja R155.51
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R155.98 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- TGB.40267.S01
- Nakrętka
- Zaślepka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Width 1 (wheel) | 73 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Ilość mocowań | 5 |
| Weight | 2,454 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 132 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Typ łożyska | TGB |