• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.64 - SNR

R155.64

R155.64 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.40918.S02
  • Podkładka
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)48 mm
Fitting positionAvant gauche
Moment dokręcania 1480 N-m
Weight1,21 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel4501154Renault, R.V.I.7701205416Vauxhall, Opel9161454

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaOpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 06/2000--RenaultMasterMASTER II => 06/2000--VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2001--VauxhallMOVANOMOVANO I => --