• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.69 - SNR

R155.69

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 40575 S02 P
  • Czujnik
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)86 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
With integrated sensor ring1
Weight1,055 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault, Nissan40210-00Q0FRenault, Nissan40210-00QAENissan, Renault40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Vauxhall, Opel91160086Opel, Vauxhall91160087

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--