• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.78 - SNR

R155.78

R155.78 - SNR

Zestaw łożysk kół

Nowy

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41288.S04
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
External diameter 1 (wheel)55 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
Moment dokręcania 1220 N-m
Width 1 (wheel)48 mm
Weight0,692 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault8660001823

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--