• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R155.89 - SNR

R155.89
Referencja R155.89

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC.41722.S01
  • Nakrętka
  • Zaślepka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,87 kg
Rozmiar wewnętrzny 130 mm
Rozmiar zewnętrzny 162 mm
Szerokość 148 mm
Typ łożyskaFC
Moment dokręcania 1280 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRenault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultKANGOOKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGANLOGAN => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE II => --