• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R157.12 - SNR

R157.12

R157.12 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R157.05 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • L.45449/410
  • LM.11949/910
  • Szpilka
  • Zaślepka
  • Podkładka
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)50 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Weight0,296 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi311405625EAudi, Volkswagen4A0598625

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudi10010007/1982 => 06/1994--Audi100100 I05/1976 => 06/1982--Audi100100 II07/1982 => 11/1990--Audi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi20020009/1979 => 11/1990--Audi200200 I09/1979 => 06/1983--Audi200200 II07/1983 => 11/1990--Audi808007/1981 => 02/1987--Audi8080 II07/1981 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 01/1997--AudiA4A4 I => --AudiA6A606/1994 => 08/1997--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 02/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 01/1997--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--AudiGTGT 107/1981 => 07/1984--AudiGTGT 207/1984 => 06/1991--SeatINCAINCA10/1995 => 03/1997--VolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 04/1997--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenVoyageVoyage => --