Referencja R157.23
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R157.19 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.12399.R07
- Nakrętka (x4)
- Śruba
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 39 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Moment dokręcania 1 | 180 N-m |
| Weight | 0,925 kg |