R157.31 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XTGB35197S01
- Zaślepka
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Car rim, number of holes | 5 |
| Typ łożyska | TGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 28 mm |
| Width 1 (wheel) | 63 mm |
| Weight | 1,717 kg |
OE Equivalents
Volkswagen6QD501611Automotive Compatibility
AudiA1A1 I => --AudiA1 SportbackA1 Sportback => --AudiA2A2 => --SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 12/2016--SkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFABIA III => --SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --