Zestaw łożysk kół

R157.42 - SNR

R157.42

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x4)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXHGB
Szerokość 170 mm
Rozmiar wewnętrzny 129 mm
External diameter 1 (wheel)152 mm
Weight3,722 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ProducentReferencjaAudi4F0598611A

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA6A6 II03/2004 => 04/2006--AudiA6A6 III => --