• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R157.53 - SNR

R157.53
Referencja R157.53

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba (x5)
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
With integrated sensor ring1
Szerokość 142 mm
Rozmiar zewnętrzny 1112 mm
Typ łożyskaBGB
Rozmiar wewnętrzny 161 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,11 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaAudi4M0407625CVolkswagen, Audi4M0407625DVolkswagen, Audi4M0407625F

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiE-TRONE-TRON08/2018 => --AudiQ7Q7 II => --AudiQ8Q801/2018 => --AudiQ8Q8 1 => --AudiQ8Q8 201/2018 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG III10/2017 => --