Referencja R158.18
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.40706.R00
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 36 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,747 kg |
OE Equivalents
Alfa Romeo, Lancia, Fiat0046529970Fiat, Alfa Romeo, Lancia51754191Fiat, Lancia5890986Fiat, Lancia5890988Lancia71714461Fiat, Lancia82390273Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 1 => --Alfa Romeo145145 2 => --Alfa Romeo146146 1 => 05/2001--Alfa Romeo146146 2 => --Alfa Romeo155155 => 11/1997--Alfa Romeo164164 => --Alfa Romeo3333 => --Alfa Romeo3333 I => --Alfa Romeo3333 II => --Alfa RomeoARNAARNA08/1983 => 11/1997--Alfa RomeoGTVGTV II => --Alfa RomeoGTVGTV III => --Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1988 => 11/1997--FiatALBEAALBEA => --FiatBRAVABRAVA I => --FiatBravoBRAVO I => --FiatCOUPECOUPE => 08/2000--FiatCROMACROMA04/1986 => 11/1997--FiatCROMACROMA I => 11/1997--FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDobloDOBLO I => 11/1997--FiatDUNA SaloonDUNA Saloon => --FiatDobloDoblo => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO II => 11/1997--FiatFiorinoFiorino => --FiatMAREAMAREA => --FiatMARENGOMARENGO => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 1 => --FiatPuntoPUNTO I => 11/1997--FiatPalioPalio => --FiatPalio WeekendPalio Weekend => --FiatRITMORITMO I02/1982 => 09/1982--FiatStradaSTRADA I => --FiatSienaSiena => --FiatTempraTEMPRA 1 => 11/1997--FiatTempraTEMPRA 2 => --FiatTipoTIPO I => --FiatTempraTempra => --FiatTipoTipo => --FiatUnoUno => --LanciaBETABETA10/1975 => 11/1984--LanciaDEDRADEDRA => --LanciaDELTADELTA08/1987 => 11/1997--LanciaDELTADELTA I => --LanciaDELTADELTA II => 11/1997--LanciaGAMMAGAMMA08/1975 => 11/1983--LanciaLYBRALYBRA => --LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 11/1997--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 11/1997--LanciaTREVITREVI09/1980 => 04/1985--