Referencja R158.24
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GB.40714
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Fitting position | Avant gauche |
| Typ łożyska | GB |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,696 kg |
OE Equivalents
Fiat46528566Fiat, Lancia46773659Lancia, Fiat5890989Lancia, Fiat5890990Lancia, Fiat71714468Fiat71714470Fiat7555466Automotive Compatibility
FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatMARENGOMARENGO => --FiatPUNTOPUNTO I => --FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 07/1996--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 07/1996--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 07/1995--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--