• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R158.28 - SNR

R158.28

R158.28 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R158.12 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB12132T03
  • Łożysko koła
  • Zabiezpieczenie
  • Podkładka
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,66 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat, Innocenti, Lancia46439334Fiat, Innocenti, Lancia46532573Fiat, Lancia5890986Fiat, Lancia5890988Fiat, Lancia5890992Fiat71714465Fiat71753812

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFIAT (NANJING)PALIO WEEKENDPALIO WEEKEND => --FIAT (NANJING)SIENASIENA => --FiatALBEAALBEA => --FiatDUNA SaloonDUNA Saloon => --FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatElbaElba12/1994 => 11/1996--FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFiorinoFIORINO I08/1978 => 05/1993--FiatFiorinoFIORINO II => --FiatFiorinoFiorino => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPalioPALIO 1 => --FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPalioPalio => --FiatPalio WeekendPalio Weekend => --FiatREGATAREGATA => --FiatREGATAREGATA I08/1983 => 11/1990--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 05/1990--FiatRITMORITMO => --FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 11/1988--FiatSienaSiena => --FiatTempraTEMPRA 102/1992 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 202/1992 => 11/1995--FiatTipoTIPO I12/1987 => 05/1989--FiatTipoTipo => --FiatUnoUNO 1 => --FiatUnoUNO 2 => --FiatUnoUno => --FiatXX09/1978 => 11/1989--FiatX1-9X1-909/1978 => 11/1989--InnocentiELBAELBA03/1991 => 11/1992--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 11/1995--LanciaDELTADELTA => --LanciaDELTADELTA I => --LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989--LanciaPRISMAPRISMA 203/1983 => 03/1989--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 07/1992--LanciaTHEMATHEMA I09/1988 => 07/1992--