• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R158.35 - SNR

R158.35
Referencja R158.35

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GB.40714
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,69 kg
Typ łożyskaGB
Szerokość 133 mm
Rozmiar zewnętrzny 172 mm
Rozmiar wewnętrzny 134 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ProducentReferencjaLancia, Fiat5890990Lancia, Fiat71714468

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I => --FiatLINEALINEA => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatTEMPRATEMPRA => --FiatTEMPRATEMPRA 110/1989 => 11/1995--FiatTEMPRATEMPRA 210/1989 => 11/1995--FiatTIPOTIPO02/1993 => 09/1995--FiatTIPOTIPO I12/1987 => 11/1994--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--