Referencja R158.43
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XGB.40706.R00
- Zabiezpieczenie
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 0,765 kg |
Typ łożyska | GB |
Szerokość 1 | 37 mm |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 72 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 36 mm |
Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
Fitting position | Avant gauche |