Referencja R158.46
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- XTGB.40490.P
- Podkładka
- Nakrętka
- Zaślepka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
With integrated sensor ring | 1 |
Weight | 1,665 kg |
Ilość mocowań | 4 |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
Typ łożyska | TGB |
Liczba biegunów enkodera | 48 |
Moment dokręcania 1 | 280 N-m |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 117 mm |
Szerokość 1 | 61 mm |
Fitting position | Arrière gauche |