Referencja R158.48
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Podkładka
- Łożysko koła
- Nakrętka
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Car rim, number of holes | 4 |
| Typ łożyska | TFC |
| External diameter 1 (wheel) | 117 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 62 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Moment dokręcania 1 | 216 N-m |
| Weight | 1,945 kg |