• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R158.56 - SNR

R158.56
Referencja R158.56

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R158.57 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła
  • Zaślepka
  • Enkoder

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTFC
External diameter 1 (wheel)117 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Weight1,679 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat50701247Fiat71736330Fiat71737615

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFiatSTILOSTILO => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --