• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R158.58 - SNR

R158.58
Referencja R158.58

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB.40706.R00
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)36 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,74 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaAlfa Romeo0060815902Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth, Lancia0071714457Ford1587565Opel1603338Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Lancia71745047Fiat, Lancia71753061Vauxhall, Opel93188890

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo145145 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 204/1999 => --Alfa Romeo146146 104/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 204/1999 => 05/2001--Alfa RomeoGTVGTV II04/1999 => --Alfa RomeoGTVGTV III04/1999 => 01/2006--Alfa RomeoMITOMITO04/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 104/1999 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 204/1999 => --Alfa RomeoSPIDERSPIDER II04/1999 => 01/2006--ChryslerYPSILONYPSILON V04/1999 => --Fiat50050004/1999 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II04/1999 => --Fiat500500 II04/1999 => --FiatBARCHETTABARCHETTA04/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I => --FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE => --FiatDOBLODOBLO => --FiatDOBLO Box Body/MPVDOBLO Box Body/MPV => --FiatDOBLODOBLO I04/1999 => --FiatFIORINOFIORINO => --FiatFIORINO Box Body/MPVFIORINO Box Body/MPV => --FiatFIORINOFIORINO III04/1999 => --FiatGRANDEGRANDE04/1999 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III04/1999 => 08/2015--FiatIDEAIDEA 104/1999 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 204/1999 => 12/2011--FiatLINEALINEA04/1999 => --FiatMAREAMAREA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => --FiatPALIOPALIO 204/1999 => 08/2002--FiatPANDAPANDA04/1999 => --FiatPANDAPANDA II04/1999 => --FiatPANDAPANDA III04/1999 => --FiatPUNTOPUNTO04/1999 => 11/2011--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III04/1999 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III04/1999 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II04/1999 => 10/2010--FiatPUNTOPUNTO III04/1999 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/1999 => --FiatSIENASIENA04/1999 => 11/2006--FiatStradaSTRADA I04/1999 => --FiatStradaSTRADA II04/1999 => --FiatSTRADA PickupSTRADA Pickup => --FiatTIPOTIPO I => --FordKAKA II => --LanciaLYBRALYBRA04/1999 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/1999 => --OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --