Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
- R166.06 - SNR
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 10R.32005.V.C12.UA
- Łożysko skrzyni biegów
- Nakrętka
- Usczelniacz
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 0,24 kg |
| Szerokość 1 | 15 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 47 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 40 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |