Referencja R159.100
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Rozmiar zewnętrzny 1 | 6802 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 37 mm |
Szerokość 1 | 36 mm |
Typ łożyska | GB |
Weight | 0,639 kg |