• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.101 - SNR

R159.101
Referencja R159.101

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Nakrętka
  • Śruba

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Rozmiar zewnętrzny 17802 mm
Rozmiar wewnętrzny 1403 mm
Szerokość 138 mm
Typ łożyskaGB
Weight0,871 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaVauxhall, Peugeot, Opel, DS, Citroen1640719580

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC4C4 => --CitroenC4C4 III => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 2 => --OpelAMPERAAMPERA08/2019 => --OpelCORSACORSA V08/2019 => --OpelCORSACORSA VI08/2019 => --OpelMOKKAMOKKA II => --Peugeot20082008 II => --Peugeot208 I208 I09/2019 => --Peugeot208 II208 II => --VauxhallCORSACORSA V08/2019 => --VauxhallMOKKAMOKKA II => --