• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R159.15 - SNR

R159.15
Referencja R159.15

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R166.16 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • TGB.12894
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTGB
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)58 mm
External diameter 1 (wheel)129 mm
Weight1,805 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaCitroen3748.15Citroen95619162

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenBXBX => --CitroenC15C15 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV => --CitroenC15 Platform/ChassisC15 Platform/Chassis => --CitroenXANTIAXANTIA => --CitroenXANTIAXANTIA 1 => --CitroenXANTIAXANTIA 2 => --Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot405405 => --Peugeot405405 1 => --Peugeot405405 2 => --Peugeot405 I405 I => --